{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/kvm_z.prj},{NB=KVM 56-Z41 10010854},{CNSORDERNO=10010854},{TYP=KVM 56-Z41},{OB=bright},{D=M56x2.0},{NDM=56.000},{P=2.000},{TL=68.0},{D1=38.0 - 41.5},{D1X=38.000},{L=15.0},{SW=55},{E1=63.0},{CNSMAT=Cable gland: brass / sealing gasket: EPDM / earthing insert: brass chromium-plated},{O=Bright},{SGE=IP54},{DIN=DIN 89280},{NORMNOTE=},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{RAL=RAL 1007},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10010854/kvm-56-z41.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10010854/kvm-56-z41.html},{WEIGHT=0.495}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen